Mit dem linksanreihbaren Erweiterungsmodul AXC F XT ML 1000 erweitern Sie eine PLCnext Control AXC F 3152 um ein Machine-Learning-Modul für die Verarbeitung von KI-Applikationen.
AXC F XT ML 1000
-
SPS-Erweiterungsmodul
1259849
PLCnext Control Extension, SPS-Erweiterungsmodul, Linksanreihung, Machine-Learning-Modul; Schutzart: IP20; Lieferumfang: inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Stecker; Unterstützte Steuerung: AXC F 3152
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Anwenden von Machine-Learning-Methoden direkt an einer PLCnext Control AXC F 3152
Lokaler Austausch von Sensordaten und Inferenzen mit der SPS-Applikation
KI-Beschleunigung für das Verwenden von TensorFlow-Lite-Dateien
Integration der Edge TPU (Coral) in das Betriebssystem der PLCnext Control AXC F 3152
Erstellen der KI-Applikation mit der Programmiersprache Python