Das TM-RIBBON 30 BK 100 ist ein Thermotransfer-Farbband, das für die automatisierte Verarbeitung mit dem Applikator THERMOMARK E.VARIO geeignet ist. In Kombination mit den Druckern THERMOMARK E.300 (D) /600 (D) kann die gewünschte Beschriftung auf die speziellen Marker der Produktfamilie E-TM(F)... gedruckt werden
TM-RIBBON 30 BK 100
-
Farbband
1259009
Farbband, für die Produktgruppe E-TM(F)... in Kombination mit dem Applikator THERMOMARK E.VARIO, Rollenlänge: 300 m, Breite: 34 mm, Farbe: schwarz
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Thermotransfer-Farbband TM-RIBBON 30 BK 100 ist für die automatisierte Verarbeitung mit dem Applikator THERMOMARK E.VARIO geeignet
Für eine effiziente Nutzung des gesamten Farbbands ist die Breite optimal auf die Produktgruppe E-TM... und E-TMF... abgestimmt
In Kombination mit den Materialien der Produktegruppe E-TM... und E-TMF... hat die Bedruckung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse