Das TM-RIBBON 40 BK 105 ist ein Thermotransfer-Farbband, das für die automatisierte Verarbeitung mit dem Applikator THERMOMARK E.SLEEVE in Kombination mit den Druckern THERMOMARK E.300 (D) /600 (D) und den Markern der Produktfamilie E-WMS... geeignet ist. Alternativ kann das Farbband auch ohne den Applikator zur Kennzeichnung des E-WMS Materials oder den Produktgruppen WMS... und WMS-2 HF... genutzt werden
TM-RIBBON 40 BK 105
-
Farbband
1259008
Farbband, für die Produktgruppe E-WMS... in Kombination mit dem Applikator THERMOMARK E.SLEEVE und die Produktgruppen WMS... und WMS-2 HF... in Kombination mit klassischen Rollendruckern, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 40 mm, Farbe: schwarz
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Das Thermotransfer-Farbband TM-RIBBON 40 BK 105 ist für die automatisierte Verarbeitung mit dem Applikator THERMOMARK E.SLEEVE geeignet
Für eine effiziente Nutzung des gesamten Farbbands ist die Breite optimal auf die Produktgruppen E-WMS..., WMS... und WMS-2 HF... abgestimmt
In Kombination mit dem passenden Schrumpfschlauch hat die Bedruckung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse