CABLE-D37F/2XD15F/3M/ETHA
-
Kabel
1258817
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (2x 15-polig); Kabellänge: 3 m
Produktdetails
Produkttyp | Systemkabel |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Strom (pro Pfad, 50 °C) | ≤ 1 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
Strom (pro Pfad, 70 °C) | ≤ 0,6 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
Unterstützte Steuerung SIEMENS ET 200SP HA | |
Passender Terminalblock | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
6DL1193-6TP00-0DH1 | |
6DL1193-6TP00-0BM1 | |
6DL1193-6TP00-0DM1 | |
Passendes Peripherie Modul | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
Leitungslänge | 3 m |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Polzahl | 10 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | 10X0.14 [PVC] |
Leiterart | Konfektioniertes Rundkabel |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 10x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 6,10 mm ±0,4 mm |
Außenmantel, Material | Semi-Rigid-PVC |
Außenmantel, Farbe | grau |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 52 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 98 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 |
Halogenfreiheit | nein |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
Kabelausführung | Splitting-Kabel für zwei Module |
Farbcode: Einzelader | |
schwarz | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
braun | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
rot | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
orange | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
gelb | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
grün | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
blau | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
violett | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
grau | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
weiß | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
schwarz | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
braun | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
rot | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
orange | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
gelb | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
grün | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
blau | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
violett | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
grau | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
weiß | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
Anschluss 1 | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
DIN 41652 | |
Anschlussart | D-SUB-Buchsenleiste |
Schraubengewinde | UNC 4-40 |
M2,5 | |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 37 |
Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
Steckzyklen | > 200 |
Rastermaß | 2,77 mm |
Anschluss 2 | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
DIN 41652 | |
Anschlussart | D-SUB-Buchsenleiste |
Schraubengewinde | UNC 4-40 |
M2,5 | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Polzahl | 15 |
Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
Steckzyklen | > 200 |
Rastermaß | 2,74 mm |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 1258817 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DK225S |
GTIN | 4063151367411 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 484,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 484,4 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 58de916b-51e1-44c8-b0a1-af08010e592f |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg