VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40047107Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 16 A | 0,2 - 1,5 |
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 9, Artikelfamilie: SPTAF 1/..-EL, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: mehrfarbig, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Produkttyp | Leiterplattenklemme |
Produktfamilie | SPTAF 1/..-EL |
Produktlinie | COMBICON Terminals S |
Polzahl | 9 |
Rastermaß | 3,5 mm |
Anzahl der Reihen | 1 |
Pinlayout | Lineares Pinning |
Anzahl Lötpins pro Potenzial | 2 |
Eigenschaften | |
Nennstrom IN | 16 A |
Nennspannung UN | 160 V |
Bemessungsspannung (III/3) | 160 V |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 2,5 kV |
Bemessungsspannung (III/2) | 160 V |
Bemessungsstoßspannung (III/2) | 2,5 kV |
Bemessungsspannung (II/2) | 320 V |
Bemessungsstoßspannung (II/2) | 2,5 kV |
Anschlusstechnik | |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Beim Anschluss und evtl. Ausrichten eines starren 1,5 mm² Leiters sind die mechanischen Querkräfte, welche auf die Klemme wirken können, durch seitliche Abstützung abzufangen.) |
0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in-Anschluss) | |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Leiteranschluss bei geöffneter Klemmstelle) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Push-in-Anschluss) | |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Leiteranschluss bei geöffneter Klemmstelle) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Push-in-Anschluss) | |
Abisolierlänge | 8 mm |
Montageart | Wellenlöten |
Pinlayout | Lineares Pinning |
Materialangaben - Kontakt | |
Hinweis | WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Oberflächenbeschaffenheit | schmelztauchverzinnt |
Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht) | Zinn (2 - 4 µm Sn) |
Metalloberfläche Lötbereich (Deckschicht) | Zinn (2 - 4 µm Sn) |
Materialangaben - Gehäuse | |
Farbe (Gehäuse) | mehrfarbig () |
Isolierstoff | PA |
Isolierstoffgruppe | I |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12 | 850 |
Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materialangaben - Betätigungselement | |
Farbe (Betätigungselement) | orange (2003) |
Isolierstoff | PBT |
Isolierstoffgruppe | IIIa |
CTI nach IEC 60112 | 275 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Hinweis zur Anwendung | Maximal zulässiger Außendurchmesser der Aderisolierung ≤ 3 mm |
Maßzeichnung |
|
Rastermaß | 3,5 mm |
Breite [w] | 33 mm |
Höhe [h] | 12,8 mm |
Länge [l] | 11 mm |
Bauhöhe | 10,2 mm |
Lötstiftlänge [P] | 2,6 mm |
Stiftabmessungen | 0,75 x 0,3 mm |
Leiterplatten-Design | |
Bohrlochdurchmesser | 1,1 mm |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mehrmaliges Anschließen und Lösen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Zugprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Leiterquerschnitt/Leiterart/Zugkraft Sollwert/Istwert | 0,2 mm² / starr / > 10 N |
0,25 mm² / flexibel / > 10 N | |
1,5 mm² / starr / > 40 N | |
1,5 mm² / flexibel / > 40 N |
Erwärmungsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Die Summe von Umgebungstemperatur und Erwärmung der Leiterplatten-Anschlussklemme darf die obere Grenztemperatur nicht überschreiten. |
Kurzzeitstromfestigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Isolationswiderstand | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationswiderstand benachbarte Pole | > 5 MΩ |
Luft- und Kriechstrecken | | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
Isolierstoffgruppe | I |
Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Bemessungsisolationsspannung (III/3) | 160 V |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 2,5 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3) | 1,5 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (III/3) | 2 mm |
Bemessungsisolationsspannung (III/2) | 160 V |
Bemessungsstoßspannung (III/2) | 2,5 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/2) | 1,5 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (III/2) | 0,8 mm |
Bemessungsisolationsspannung (II/2) | 320 V |
Bemessungsstoßspannung (II/2) | 2,5 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (II/2) | 1,5 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (II/2) | 1,6 mm |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Beschleunigung | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 5 s |
Alterung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Artikelnummer | 1256326 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 1.000 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | E1 - Leiterplattenanschl. |
Produktschlüssel | AALBGH |
GTIN | 4063151362157 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,67 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,298 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,152 kg CO2e |