EML-LPR-D (85,6X54)R YE
-
Etikett
1255580
Etikett, detektierbar, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 600
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Detektierbaren selbstklebenden Etiketten mit Schutzlaminat EML-LPR-D ... für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Betriebsmitteln im Steuerungs-, Anlagen- und Schaltschrankbau im Bereich der Lebensmittelindustrie.
Durch die integrierte Metallfolie ist das Etikett detektierbar und kann durch ein Detektionsgerät erkannt werden
Die EML-LPR-D-Etiketten besitzen ein Schutzlaminat, das nach dem Aufkleben des Etiketts über die gesamte Druckfläche geklebt wird. Die Druckinformation wird vor äußeren Einflüssen wie dem täglichen Reinigen der Anlagen mit aggressiven Reinigern geschützt
Durch seine sehr hohe Klebekraft kann das Etikett auf raue, strukturierte und niederenergetische Oberflächen platziert werden
In Kombination mit dem Farbband THERMOMARK-RIBBON 110 wird ein gutes Druckbild erzeugt
Das Material wurde von der ISEGA für den Einsatz im Bereich der Lebensmittelindustrie geprüft und freigegeben