BC 161,6 DKL S TRANS WH
-
Gehäusedeckel
1252988
Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, transparenter Schwenkdeckel, plombierbar, inklusive Einlegeblende, Breite: 161,6 mm, Höhe: 45 mm, Tiefe: 8 mm, Farbe: transparent
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Produkttyp | Abdeckung |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880 |
Gehäuseserie | BC |
Produktfamilie | BC 161,6.. |
Anzahl (Anschlussöffnungen) | 0 |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Breite | 161,6 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 8 mm |
Teilungseinheit | 9 TE |
Farbe (Gehäusedeckel) | transparent |
Farbe (Einlegeblende) | verkehrsweiß (RAL 9016) |
Material | PC |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
Montageart | schwenkbar und plombierbar |
Verpackungsart | Kartonverpackung |
Artikelnummer | 1252988 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 500 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHBAB |
GTIN | 4063151362584 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 34,66 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 33,369 g |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
BC 161,6 OT U11 HS 4C 90 KMGY - Gehäuseoberteil 1756994
-
BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - Gehäuseoberteil 1006944
-
BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - Gehäuseoberteil 1015337
-
BC 161,6 OT 222121 BK - Gehäuseoberteil 1046793
-
BC 161,6 OT 020222 GY7035 - Gehäuseoberteil 1048934
-
BC 161,6 OT 121222 BK VPE80 - Gehäuseoberteil 1059320
-
BC 161,6 OT 202220 KMGY VPE80 - Gehäuseoberteil 1074661
-
BC 161,6 OT 120002 KMGY - Gehäuseoberteil 1080054
-
BC 161,6 OT 110202 KMGY VPE80 - Gehäuseoberteil 1080949
-
BC 161,6 OT 120202 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 1087950
-
BC 161,6 OT 1C1C2C2C1C1C KMGY - Gehäuseoberteil 1096568
-
BC 161,6 OT 220222 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 1126202
-
BC 161,6 OT 110212 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 1153038
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 KMGY - Gehäuseoberteil 1218565
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH - Gehäuseoberteil 1252986
-
BC 161,6 OT 112111 KMGY - Gehäuseoberteil 1255434
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY VPE80 - Gehäuseoberteil 1300089
-
BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY - Gehäuseoberteil 1335979
-
BC 161,6 OT 112222 BK - Gehäuseoberteil 1389116
-
BC 161,6 OT 000000 BK MOQ100 - Gehäuseoberteil 1454292
-
BC 161,6 OT 212222 BK - Gehäuseoberteil 1684635
-
BC 161,6 OT 212121 BK - Gehäuseoberteil 1760654
-
BC 161,6 OT 000020 KMGY - Gehäuseoberteil 2201450
-
BC 161,6 OT 002000 KMGY - Gehäuseoberteil 2201451
-
BC 161,6 OT 000022 KMGY - Gehäuseoberteil 2201454
-
BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - Gehäuseoberteil 2201455
-
BC 161,6 OT U22 KMGY VPE80 - Gehäuseoberteil 2201599
-
BC 161,6 OT U22 BK - Gehäuseoberteil 2201665
-
BC 161,6 OT 000C0C22 KMGY - Gehäuseoberteil 2201678
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY - Gehäuseoberteil 2201869
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY - Gehäuseoberteil 2201881
-
BC 161,6 OT 111122 KMGY - Gehäuseoberteil 2201919
-
BC 161,6 OT 100202 KMGY - Gehäuseoberteil 2201976
-
BC 161,6 OT 111112 BK - Gehäuseoberteil 2201977
-
BC 161,6 OT 111121 KMGY - Gehäuseoberteil 2201982
-
BC 161,6 OT 210021 KMGY - Gehäuseoberteil 2201984
-
BC 161,6 OT 101111 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 2202201
-
BC 161,6 OT 102222 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 2202202
-
BC 161,6 OT 020001 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 2202224
-
BC 161,6 OT 001101 KMGY - Gehäuseoberteil 2202284
-
BC 161,6 OT 001112 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 2202287
-
BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 2202300
-
BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - Gehäuseoberteil 2202324
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 2202326
-
BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 2202355
-
BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - Gehäuseoberteil 2202372
-
BC 161,6 OT 2C2C2C2C0C0C KMGY - Gehäuseoberteil 2202501
-
BC 161,6 OT 111112 KMGY - Gehäuseoberteil 2202638
-
BC 161,6 OT U11 BK - Gehäuseoberteil 2202833
-
BC 161,6 OT 000000 KMGY MOQ100 - Gehäuseoberteil 2202926
-
BC 161,6 OT 111101 KMGY - Gehäuseoberteil 2203095
-
BC 161,6 OT 020202 KMGY - Gehäuseoberteil 2203502
-
BC 161,6 OT 012122 KMGY - Gehäuseoberteil 2203722
-
BC 161,6 OT U11 KMGY - Gehäuseoberteil 2278513
-
BC 161,6 OT U22 KMGY - Gehäuseoberteil 2278526
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtleiter 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Lichtleiter 2202312
-
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Gehäuseunterteil 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS BK - Gehäuseunterteil 2278500
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - Gehäuseunterteil 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Gehäuseunterteil 2200072
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - Tragschienen-Busverbinder 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Schutzkappe 1252176
-
HBUS-B SET BK - Schutzkappe 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Stiftleiste 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Stiftleiste 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Stiftleiste 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Stiftleiste 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Fußriegel 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Folientastatur 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Folientastatur 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Einlegeblende 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Kühlkörper 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Kühlkörper 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schraubensatz 1756991
Ihre Vorteile
Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung
Individuelle Online-Konfiguration für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
Optional mit tragschienenmontierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbindersystem
Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 1 ... 9 Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
Normkonform nach DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg