Alle TRIO POWER-Stromversorgungen verfügen über eine smarte Diagnose mit Multicolor-LEDs und einen Sammelmeldekontakt. Darüber erfolgt die Signalisierung aller relevanten Zustände wie DC OK, Überlast und Kurzschluss. Optional stehen Ihnen Geräte mit einem integrierten mehrkanaligen Geräteschutz und einer IO-Link-Schnittstelle zur Diagnose und Parametrierung zur Verfügung. Die kompakten Geräte reduzieren den Installationsaufwand, den Platzbedarf im Schaltschrank und die Materialkosten. Die TRIO POWER-Stromversorgungen bieten so eine sichere Versorgung und Schutz in einem Gerät.
TRIO3-PS/1AC/24DC/20/8C/IOL
-
Stromversorgung
1252697
Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER, Push-in-Anschluss, 8-kanaliger elektronischer Geräteschutzschalter, IO-Link, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 20 A, einstellbar von 24 V DC ... 28 V DC, Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| AC-Betrieb | |
| Netzform | Sternnetz (TN, TT, IT (PE)) |
| Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
| 2,5 %/K, > 60 °C | |
| Spannungsfestigkeit max. | 300 V AC 15 s |
| Landesnetzspannung typisch | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Einschaltstromstoß | < 21 A (25 °C) |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 1,091 A2s |
| Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 23 ms (120 V AC) |
| typ. 24 ms (230 V AC) | |
| Stromaufnahme | 5,3 A (100 V AC) |
| 4,4 A (120 V AC) | |
| 2,3 A (230 V AC) | |
| 2,15 A (240 V AC) | |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz; Varistor |
| Leistungsfaktor | 0,96 (230 V AC) |
| Geräteeingangssicherung | 10 A intern (Geräteschutz) |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
| Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
| DC-Betrieb | |
| Eingangsspannungsbereich | 100 V DC ... 240 V DC ±10 % |
| 160 V DC ... 240 V DC ±10 % (UL) | |
| Derating | < 140 V DC (1 %/V) |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Stromaufnahme | 5,2 A (100 V DC) |
| 2,1 A (240 V DC) | |
| Wirkungsgrad | typ. 93,4 % (120 V AC) |
| typ. 94,4 % (230 V AC) | |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, leistungskonstant begrenzt) |
| Nennausgangsstrom (IN) | 20 A |
| Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | max. 30 A (5 s) |
| Anzahl der Kanäle | 8 |
| Nennstrom je Kanal | 1 A |
| 2 A | |
| 3,8 A | |
| 4 A | |
| 6 A | |
| 8 A | |
| 10 A | |
| Bemessungsstrom (voreingestellt) | 1 A |
| Wartezeit nach Abschaltung eines Kanals | 5 s |
| Zuschaltverzögerung der Kanäle | 100 ms |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Derating | 60 °C ... 70 °C |
| Crest Faktor | typ. 1,77 (120 V AC) |
| typ. 1,6 (230 V AC) | |
| Ausgangsleistung (PN) | 480 W |
| Ausgangsleistung (PDyn. Boost) | max. 720 W (5 s) |
| Parallelschaltbarkeit | nein |
| Serienschaltbarkeit | nein |
| Last kapazitiv maximal | 30 mF |
| Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
| Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Restwelligkeit | typ. 50 mVSS (bei Nennwerten) |
| Regelabweichung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
| Anstiegszeit | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Verlustleistung Leerlauf minimal | < 1,3 W (120 V AC) |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | < 1,37 W (230 V AC) |
| Verlustleistung Nennlast minimal | < 33,37 W (120 V AC) |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 26,72 W (230 V AC) |
| Integrierte Absicherung | ja |
| Absicherung (sekundärseitig) | elektronisch |
| Eingang | |
| Position | 1.x |
| Anschlusstechnik: Pole | |
| Polkennzeichnung | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr (Klemme) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| starr (empfohlen) | 1,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 1,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (empfohlen) | 1,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (empfohlen) | 1,5 mm² (empfohlen) |
| AWG (Klemme) | 24 ... 12 (Cu) |
| AWG (empfohlen) | 16 (empfohlen) |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Ausgang | |
| Position | 2.x |
| Anschlusstechnik: Pole | |
| Polkennzeichnung | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (+) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr (Klemme) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| starr (empfohlen) | 1,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 1,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Cu) |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (empfohlen) | 1,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (empfohlen) | 1,5 mm² (empfohlen) |
| AWG (Klemme) | 24 ... 12 (Cu) |
| AWG (empfohlen) | 16 (empfohlen) |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Ausgang | |
| Position | 2.x |
| Anschlusstechnik: Pole | |
| Polkennzeichnung | 2.9, 2.10 (-) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr (Klemme) | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| starr (empfohlen) | 4 mm² (empfohlen) |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 4 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (empfohlen) | 4 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (empfohlen) | 4 mm² (empfohlen) |
| AWG (Klemme) | 24 ... 8 (Cu) |
| AWG (empfohlen) | 12 (empfohlen) |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 12 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Anschlusstechnik: Pole | |
| Polkennzeichnung | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr (Klemme) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| starr (empfohlen) | 0,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 0,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (empfohlen) | 0,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (empfohlen) | 0,5 mm² (empfohlen) |
| AWG (Klemme) | 24 ... 16 (Cu) |
| AWG (empfohlen) | 20 (empfohlen) |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Kommunikation | |
| Position | 5.x |
| Anschlusstechnik: Pole | |
| Polkennzeichnung | 5.1 (L+), 5.2 (C/Q), 5.3 (L-) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr (Klemme) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| starr (empfohlen) | 0,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel (Klemme) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 0,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Cu) |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (empfohlen) | 0,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (empfohlen) | 0,5 mm² (empfohlen) |
| AWG (Klemme) | 24 ... 16 (Cu) |
| AWG (empfohlen) | 20 (empfohlen) |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 10 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| IO-Link | |
| Spezifikation | V1.1 |
| Schnittstelle | IO-Link |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Position | 5.x |
| Polkennzeichnung | 5.1 (L+), 5.2 (C/Q), 5.3 (L-) |
| Übertragungsphysik | 3-aderig, Standardindustrieleitung |
| Verpolschutz | ja |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 38,4 kbit/s (COM2) |
| Zykluszeit | 40 ms |
| Anzahl der Prozessdaten | 6 Byte (Eingangsdaten) |
| Device ID | 040115hex/262421dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| LED-Signalisierung | |
| Signalisierungsarten | LED DC OK - Signalzustand Betrieb (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funktion | visuelle Anzeige Betriebszustand |
| Farbe | rot, gelb, grün (Multicolor-LED) |
| LED aus | Versorgungsspannung Input AC nicht vorhanden (aus) |
| LED ein (grün), DC OK | UOut > 21 V DC und IOut < 0,9 x IN (ein (grün), DC OK) |
| LED ein (gelb), IOut > 90 % | UOut > 21 V DC und IOut > 0,9 x IN (ein (gelb), IOut > 90 %) |
| LED ein (rot blinken) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (ein (rot blinken)) |
| Signalausgang DC OK | |
| Position | 3.x |
| Art der Signalisierung | Schaltkontakt DC OK - Signalzustand Betrieb (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Polkennzeichnung | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| Funktion | Weiterleitung Betriebszustand |
| Schaltkontakt (potenzialfrei) | OptoMOS |
| Schaltspannung | max. 30 V DC (SELV) |
| Stromtragfähigkeit | max. 100 mA |
| Zustandsbedingung (Kontakt geschlossen) | UOut > 21 V DC und IOut < 0,9 x IN (Kontakt geschlossen) |
| Zustandsbedingung (Kontakt geöffnet) | UOut < 21 V DC oder IOut > 0,9 x IN (Mittelwertsbildung über 60 s) (Kontakt geöffnet) |
| Zustandsbedingung (Kontakt geöffnet_1) | Kanal ausgelöst oder defekt oder OVP aktiv |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 5,3 kV DC (Typprüfung) |
| 3,1 kV DC (Stückprüfung) |
| Produkttyp | Stromversorgung |
| Produktfamilie | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 790000 h (25 °C) |
| > 500000 h (40 °C) | |
| > 240000 h (60 °C) | |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Umweltschutzdirektive | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie (EN 61010-1) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Überspannungskategorie (EN 61010-2-201) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 88 mm |
| Höhe | 135 mm |
| Tiefe | 132 mm |
| Tiefe (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) | 125 mm (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links (aktiv) | 15 mm / 15 mm |
| Einbauabstand rechts/links (passiv) | 0 mm / 0 mm (≤ 40 °C) |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Schutzlackiert | nein |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Gehäuse, Klemmen) |
| Ausführung der Haube | Polycarbonat |
| Ausführung der Seitenteile | Aluminium |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
| Einsatzhöhe (Maximal) | ≤ 5000 m |
| Einsatzhöhe (Derating Ausgangsleistung) | > 2000 m (Derating: 10 %/1000 m) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 18 ms, 30g, je Raumrichtung (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 50 Hz, Amplitude ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Sicherheit von Netzgeräten bis 1100 V (Isolierabstände) | |
| Normbezeichnung | Sicherheit von Netzgeräten bis 1100 V (Isolierabstände) |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 61558-2-16 |
| Elektrische Sicherheit | |
| Normbezeichnung | Elektrische Sicherheit |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Sicherheit Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | |
| Normbezeichnung | Sicherheit für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| Sicherheitskleinspannung | |
| Normbezeichnung | Sicherheitskleinspannung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 (SELV) |
| Schutzkleinspannung | |
| Normbezeichnung | Schutzkleinspannung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Sichere Trennung | |
| Normbezeichnung | Sichere Trennung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | |
| Normbezeichnung | Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
| Netzvariation/Unterspannung | |
| Normbezeichnung | Netzvariation/Unterspannung |
| Normen/Bestimmungen | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL/CSA | |
| Kennzeichnung | UL 1310 / CSA C22.2 No. 223 (NEC Class 2) |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL 2367 (Standard for Safety for Solid State Overcurrent Protectors) |
| ANSI/UL | |
| Kennzeichnung | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 (Wohn- und Gewerbebereich) und EN 61000-6-4 (Industriebereich) |
| Störfestigkeit | Störfestigkeit nach EN 61000-6-1 (Wohnbereich), EN 61000-6-2 (Industriebereich) |
| Leitungsgeführte Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| Oberschwingströme | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (Klasse A) | |
| Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | unsymmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Ausgang | unsymmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Signal | unsymmetrisch 1 kV (Prüfschärfegrad 2) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | symmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| unsymmetrisch 4 kV (Prüfschärfegrad 4) | |
| Ausgang | symmetrisch 1 kV (Prüfschärfegrad 2) |
| unsymmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 3) | |
| Signal | unsymmetrisch 1 kV (Prüfschärfegrad 2) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Eingang/Ausgang/Signal | unsymmetrisch |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Spannungseinbrüche | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
| Spannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannungseinbruch | 70 % |
| Anzahl der Perioden | 30 Perioden |
| Zusatztext | Klasse 3 |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannungseinbruch | 50 % |
| Anzahl der Perioden | 12 Perioden |
| Zusatztext | Klasse 3 |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Spannungseinbruch | 0 % |
| Anzahl der Perioden | 1 Periode |
| Zusatztext | Klasse 3 |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
| Artikelnummer | 1252697 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMPD16 |
| GTIN | 4063151360078 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.398 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.398 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
CoC / Compliance Statement
Zulassungs-ID: C211-0003/26CoC / Compliance Statement
Zulassungs-ID: C211-0003/26cULus Listed
Zulassungs-ID: E123528-20220207CoC / Compliance Statement
Zulassungs-ID: C223-0007/23CoC / Compliance Statement
Zulassungs-ID: C223-0007/23cULus Listed
Zulassungs-ID: E199827-20220214cULus Listed
Zulassungs-ID: E199827-20220214| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 34, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2ba39bd6-8e25-4533-89eb-581a6904ad31 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Versorgen und Schützen in einem Gerät durch integrierten mehrkanaligen Geräteschutz
Geringe Installationskosten durch 70 % weniger Verdrahtungs- und Montageaufwand
Einfache Inbetriebnahme durch intuitive manuelle Bedienung oder Parametrierung via IO-Link
Hohe Verfügbarkeit durch priorisiertes Lastmanagement mit intelligenter Selbstüberwachung
Platzsparend durch geringe Baubreite und Anreihbarkeit
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg