PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54
-
Stiftleiste
1252180
Stiftleiste, Farbe: schwarz, Nennstrom: 3 A (je Kontakt), Bemessungsspannung (III/2): 100 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: PSTD 0,65X0,65/..-1-V, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 6,3 mm, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produkttyp | Stiftleiste |
| Produktfamilie | PSTD 0,65X0,65/..-1-V |
| Bauform | Stiftleiste (Pinstrip) |
| Polzahl | 9 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 9 |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Anzahl der Potenziale | 9 |
| Pinlayout | Lineares Pinning |
| Eigenschaften | |
| Nennstrom IN | 3 A (je Kontakt) |
| Durchgangswiderstand | 35,7 mΩ |
| Bemessungsspannung (III/3) | 60 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 1,5 kV |
| Bemessungsspannung (III/2) | 100 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 1,5 kV |
| Bemessungsspannung (II/2) | 150 V |
| Bemessungsstoßspannung (II/2) | 1,5 kV |
| Montageart | THR-Löten |
| Pinlayout | Lineares Pinning |
| Materialangaben - Kontakt | |
| Material Kontakt | Cu-Legierung |
| Oberflächenbeschaffenheit | komplett vergoldet |
| Materialangaben - Gehäuse | |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
| Isolierstoff | PA |
| Isolierstoffgruppe | I |
| CTI nach IEC 60112 | 600 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Maßzeichnung |
|
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Breite [w] | 22,86 mm |
| Höhe [h] | 12,1 mm |
| Länge [l] | 2,5 mm |
| Lötstiftlänge [P] | 6,3 mm |
| Stiftabmessungen | 0,635 x 0,635 mm |
| Sichtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Maßprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Luft- und Kriechstrecken | | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Bemessungsisolationsspannung (III/3) | 60 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 1,5 kV |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3) | 0,8 mm |
| Mindestwert der Kriechstrecke (III/3) | 1,6 mm |
| Bemessungsisolationsspannung (III/2) | 100 V |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 1,5 kV |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/2) | 0,5 mm |
| Mindestwert der Kriechstrecke (III/2) | 0,71 mm |
| Bemessungsisolationsspannung (II/2) | 150 V |
| Bemessungsstoßspannung (II/2) | 1,5 kV |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (II/2) | 0,5 mm |
| Mindestwert der Kriechstrecke (II/2) | 0,8 mm |
| Lebensdauerprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Stehstoßspannung auf Meereshöhe | 1,75 kV |
| Durchgangswiderstand R1 | 35,7 mΩ |
| Durchgangswiderstand R2 | 35,7 mΩ |
| Steckzyklen | 25 |
| Klimatische Prüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN 50018:2013-05 |
| Korrosionsbeanspruchung | 0,2 dm3 SO2 auf 300 dm3/40 °C/1 Zyklus |
| Wärmebeanspruchung | 100 °C/168 h |
| Stehwechselspannung | 0,84 kV |
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Beschleunigung | 20 m/s² |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Schockform | Halbsinusförmig |
| Beschleunigung | 150 m/s² |
| Schockdauer | 11 ms |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Verpackungsart | verpackt im Karton |
| Artikelnummer | 1252180 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHBBZ |
| GTIN | 4063151359386 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,554 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,42 g |
| Zolltarifnummer | 85366930 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg