PSTD 0,65X0,65/9-1-H-2,54
-
Stiftleiste
1252179
Stiftleiste, Farbe: schwarz, Nennstrom: 3 A (je Kontakt), Bemessungsspannung (III/2): 100 V, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: PSTD 0,65X0,65/..-1-H, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 6,1 mm, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Geeignet für Wellen- und Reflowlötprozesse