PT 2,5-TWIN-MT-CLT - Messertrennklemme
1251104

Messertrennklemme, für Überspannungsschutz CLIXTRAB, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte