FOC-PT9:LC-OM1/2.5
-
LWL-Pigtailset mit 12 Pigtails
1250833
LWL-Pigtailset mit 12 Pigtails, Bauform: LC, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2,5 m, Polzahl: 12, 1 GBit/s, OM1, Anschlussart: LC, Kabelabgang: gerade, Farbe: beige
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Optimale Dämpfungswerte durch UPC-Schliff
Zeitersparnis und minimierte Bruchgefahr dank leichter Absetzbarkeit
Einfache Zuordnung dank 12 unterschiedlicher Farben
Zukunftsicher dank RoHS 2 Konformität
Brandschutzklasse UL 94-V0