HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK
-
Steckverbinder-Set
1249558
Steckverbinder-Set, Material: PA, Kabelabgang: seitlich, mit geschlitzter Dichtung, mit Adapter für Patch-Kabel
Produktdetails
| Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
| Produkttyp | Steckverbinder-Set |
| Serie | HC-D |
| Bauform | D7 |
| Art der Verschraubung | 1x M20 |
| Kabelabgang | seitlich |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Gehäuse | PA |
| Material Kontaktträger | PC |
| Leitungsaußendurchmesser | 4 mm ... 7 mm |
| Mechanische Daten | |
| Art der Verschraubung | 1x M20 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Montageart | Verrastung mit Gehäuseunterteil |
| Artikelnummer | 1249558 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7AFX |
| GTIN | 4063151354763 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 33,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Steckverbinder-Set 1249559
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Steckverbinder-Set 1249560
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch-Kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patch-Kabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch-Kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch-Kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch-Kabel 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413166
Ihre Vorteile
Geringere Kosten als Metallausführung
Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
Geringes Gewicht
Geringere Kondensationsgefahr
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg