PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP - Sicherheitsschaltgerät
1249516

Sicherheitsschaltgerät zur sensorlosen Drehzahl- und Drehzahlbereichsüberwachung bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-kanalige Auswertung des Drehfelds von Wechsel- und Drehstrommotoren, steckbare Push-in-Klemme, Breite: 12,5 mm

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sichere Bewegungsüberwachung basierend auf sensorloser Drehfeldmessung des Antriebs
Maximale Anlagenverfügbarkeit, robustes Messverfahren gegenüber Störfaktoren wie Schock, Vibration und EMV
Integrierte Sicherheitsfunktionen: SLS (Safe Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
Einfache Parametrierung und Online-Monitoring über kostenlos herunterladbare PSRmotion-Software
1 Freigabestrompfad, 1 parametrierbarer digitaler Meldeausgang
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061