PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
-
Sicherheitsschaltgerät
1249515
Sicherheitsschaltgerät zur sensorlosen Drehzahl- und Drehzahlbereichsüberwachung bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 2-kanalige Auswertung des Drehfelds von Wechsel- und Drehstrommotoren, steckbare Schraubklemme, Breite: 12,5 mm
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Sicherheitsschaltgerät |
| Anwendung | Drehzahlwächter |
| Ansteuerung | 2-kanalig |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (600 V) |
| III (300 V) | |
| III | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | 70 ms (bei Us automatischer Start) |
| 70 ms (bei Us manueller, überwachter Start) | |
| Verzögerungszeitbereich | 0 s ... 2 s ±10 % (Abschaltverzögerung) |
| 0 s ... 10 s ±10 % (Einschaltverzögerung) | |
| Wiederanlaufzeit | < 5 s (Boot-Zeit) |
| Startimpulsdauer | ≤ 2 s (manueller Start) |
| ≥ 200 ms (manueller Start) | |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3 W (Bei US = 26,4 V, IL² = 6 A²) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Schnittstellen | sensorlos |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 V (ÜKAT III) |
| 600 V (ÜKAT II) | |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehäuse |
| Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV: zwischen 13/14 und A1/A2 ,S34 ,MO |
|
| Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 8 kV: zwischen L1/L2/L3 und A1 ,A2 ,S34 ,MO zwischen L1/L2/L3 und 13/14 |
|
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -15 % / +10 % (extern absichern) |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | 46 mA |
| Leistungsaufnahme an US | 1,1 W |
| Filterzeit | 20 ms (bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
| Absicherung | 1 A (träge) |
| Digital: Digitaler Eingang | |
| Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Anzahl der Eingänge | 1 (Nicht sicherheitsgerichteter parametrierbarer Quittiereingang: S34) |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 0,5 mA |
| Filterzeit | 20 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 500 Ω (Eingangs- und Reset-Kreis bei US) |
| Schutzbeschaltung | 33 V-Suppresserdiode |
| Stromaufnahme | typ. 3 mA (bei 24 V) |
| Messen | |
| Benennung Eingang | Sensoreingänge |
| Anzahl der Eingänge | 3 (Sicherheitsgerichte Sensoreingänge: L1 , L2 , L3) |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 90 V AC ... 690 V AC |
| Genauigkeit | ± 1 % |
| Grenzfrequenz | min. 0,5 Hz |
| max. 1200 Hz | |
| Stromaufnahme | 0,35 mA |
| Relais: Freigabestrompfad | |
| Beschreibung des Ausgangs | 2 NO in Reihe, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 1 (sicherheitsgerichtete Schließerkontakte: 13/14) |
| Kontaktausführung | 1 Freigabestrompfad |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Schaltleistung | min. 60 mW |
| Einschaltstrom | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Schaltvermögen | 4 A (DC13, 24 V) |
| 5 A (AC15, 250 V) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Quadr. Summenstrom | 36 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | max. 0,1 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
| Melden | |
| Beschreibung des Ausgangs | PNP |
| Anzahl der Ausgänge | 1 (Nicht sicherheitsgerichteter Meldeausgang: MO) |
| Spannung | 23 V DC (US - 1 V) |
| Strom | max. 100 mA |
| Einschaltstrom maximal | 500 mA |
| Ohmsche Last | min. 240 Ω |
| Schaltfrequenz | 0,5 Hz (ohmsch) |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz Suppressordiode 33 V |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Entladeschaltung | Ja, intern |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusanzeige | 1 x LED OUT (grün, rot) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED PWR (grün, rot) |
| Fehleranzeige | LED rot (blinkt bei Störung oder Überlastung) |
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 112,2 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 1249515 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA242 |
| GTIN | 4063151353643 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 156,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 148 g |
| Zolltarifnummer | 90328900 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-Nr.: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1c579db6-00b8-464d-a7a6-8b4852aabe92 |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sichere Bewegungsüberwachung basierend auf sensorloser Drehfeldmessung des Antriebs
Maximale Anlagenverfügbarkeit, robustes Messverfahren gegenüber Störfaktoren wie Schock, Vibration und EMV
Integrierte Sicherheitsfunktionen: SLS (Safe Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor), SSR (Safe Speed Range)
Einfache Parametrierung und Online-Monitoring über kostenlos herunterladbare PSRmotion-Software
1 Freigabestrompfad, 1 parametrierbarer digitaler Meldeausgang
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg