SAC-5P-M12MSL/5,0-280/FSL FE
-
Powerleitung
1249427
Powerleitung, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, Stecker gerade M12, Kodierung: L, auf Buchse gerade M12, Kodierung: L, Kabellänge: 5 m, für Gleichstrom bis 16 A / 63 V
Produktdetails
| Produkttyp | Power-Kabel |
| Anwendung | Energieversorgung |
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Kodierung | L |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Griffkörper | PP |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 63 V DC |
| Nennstrom IN | 16 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 |
| Kodierungsart | L (Power) |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 |
| Kodierungsart | L (Power) |
| Leitungslänge | 5 m |
| PUR halogenfrei grau [280] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 159 kg/km |
| UL AWM Style | 80 °C / 300 V |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei grau [280] |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 80x 0,20 mm |
| AWG Spannungsversorgung | 14 |
| Leitungsquerschnitt | 5x 2,5 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 2,65 mm ±0,1 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 8,60 mm ±0,25 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, rosa |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,14 mm |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,70 mm |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 8 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V AC |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V AC (Spark Test) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 4 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 86 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: 500000, Torsionshäufigkeit: 35 Zyklen/min. |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| nach DIN EN 50267-2-1 | |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 (Cable Flame) |
| nach UL 758/1581 FT2 | |
| nach DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-404, 168 h bei 100 °C |
| Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig nach VDE 0282 Teil 10 |
| adhäsionsarm | |
| abriebfest | |
| beständig gegen Seewasser | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -30 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -50 °C ... 85 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -30 °C ... 85 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-111 |
| Artikelnummer | 1249427 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CDP |
| GTIN | 4063151354633 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 921,95 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 915,9 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-WMT (23X4) - Leitermarker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Verschlusskappe 1430873
-
PROT-M12 FS - Verschlusskappe 1560251
-
SAC BIT M12-D16 - Werkzeug 1200305
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle L-Kodierung
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg