ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 5015
-
Gehäuseunterteil
1248494
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 37,89 mm, Höhe: 120,6 mm, Tiefe: 64,3 mm, Farbe: blau (ähnlich RAL 5015), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 5 oder 8
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Empfehlung | Material Kontaktpads für Busverbinder galvanisch Gold (Hartgold) |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
Gehäuseserie | ME-IO |
Produktfamilie | ME-IO 37,6 |
Max. Polzahl | 60 (Rastermaß: 3,45 mm) |
40 (Rastermaß: 5 mm) | |
Lüftungsöffnung vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 37,89 mm |
Höhe | 120,6 mm |
Tiefe | 64,3 mm |
Tiefe ab Oberkante Tragschiene | 57,7 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farbe (Gehäuseunterteil) | blau (RAL 5015) |
Material Gehäuseunterteil | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 20 °C | |
Umgebungstemperatur | 20 °C |
Reduktionsfaktor | 1 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 14,4 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 30 °C | |
Umgebungstemperatur | 30 °C |
Reduktionsfaktor | 0,83 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 12 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 40 °C | |
Umgebungstemperatur | 40 °C |
Reduktionsfaktor | 0,64 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 9,2 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 50 °C | |
Umgebungstemperatur | 50 °C |
Reduktionsfaktor | 0,5 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 7,2 W |
Verlustleistung Einzelgehäuse bei 60 °C | |
Umgebungstemperatur | 60 °C |
Reduktionsfaktor | 0,3 |
Einbaulage | vertikal |
Verlustleistung | 4,3 W |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prüfdauer | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinusförmig |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfspezifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 2 |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastung |
Leiterplattenfläche gesamt | 10300 mm² |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 1248494 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 500 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHEBA |
GTIN | 4063151350772 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 35,17 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35,17 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1091994
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1548074
-
HSCH 2,5-2U-0222 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1720508
-
HSCH 2,5-2U-2002 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1734745
-
HSCH 2,5-2U-0022 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1734746
-
HSCH 2,5-2U-0202 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1734747
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 2201792
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 2203406
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 VPE150 - Leiterplatten-Grundleiste 2203617
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 VPE150 - Leiterplatten-Grundleiste 2203618
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Leiterplatten-Grundleiste 2203409
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 VPE150 - Leiterplatten-Grundleiste 2203619
-
ME-IO P 10U 7035 - Trennscheibe 2202629
-
ME-IO P 10U 7016 - Trennscheibe 1209229
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Leiterplatten-Steckverbinder 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Blindstopfen 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Leiterplatten-Steckverbinder 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Leiterplatten-Steckverbinder 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Leiterplatten-Steckverbinder 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Leiterplatten-Steckverbinder 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Leiterplatten-Steckverbinder 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Blindstopfen 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2203195
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Leiterplatten-Steckverbinder 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Leiterplatten-Steckverbinder 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2202609
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2203604
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Verriegelung 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Verriegelung 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Verriegelung 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Verriegelung 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Verriegelung 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Verriegelung 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Verriegelung 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Verriegelung 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Verriegelung 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Verriegelung 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Verriegelung 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 5015 - Verriegelung 2203850
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Verriegelung 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Verriegelung 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Verriegelung 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Verriegelung 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 1018 - Verriegelung 1090367
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Verriegelung 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Verriegelung 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Verriegelung 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Verriegelung 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Verriegelung 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Verriegelung 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Verriegelung 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 5015 - Verriegelung 2203849
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Verriegelung 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Verriegelung 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Verriegelung 1090351
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Gehäuseabdeckung 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Gehäuseabdeckung 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Gehäuseabdeckung 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Gehäuseabdeckung 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Gehäuseabdeckung 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Gehäuseabdeckung 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Gehäuseabdeckung 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Gehäuseabdeckung 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Gehäuseabdeckung 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Gehäuseabdeckung 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Gehäuseabdeckung 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Gehäuseabdeckung 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Gehäuseabdeckung 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Gehäuseabdeckung 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Gehäuseabdeckung 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Gehäuseabdeckung 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Gehäuseabdeckung 1486135
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - Gehäuseabdeckung 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - Gehäuseabdeckung 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Gehäuseabdeckung 1493572
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - Gehäuseabdeckung 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - Gehäuseabdeckung 2202626
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - Tragschienen-Busverbinder 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - Tragschienen-Busverbinder 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - Tragschienen-Busverbinder 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - Tragschienen-Busverbinder 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - Tragschienen-Busverbinder 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Tragschienen-Busverbinder 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Tragschienen-Busverbinder 1488806
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2202549
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Lichtleiter 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtleiter 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Lichtleiter 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtleiter 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtleiter 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtleiter 1071329
-
HSCP-CB 2U-7035 - Befestigungsclip 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Befestigungsclip 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Befestigungsclip 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Befestigungsclip 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Befestigungsclip 1037100
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE-Leiterplatten-Steckverbinder 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Koaxial-Leiterplatten-Steckverbinder 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - SMD-Federleisten 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - SMD-Federleisten 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - SMD-Federleisten 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - SMD-Federleisten 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - SMD-Federleisten 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154016
-
ME BUS FE CONTACT - Funktionserdkontakt 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Fußriegel 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Kühlkörper 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Kühlkörper 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Schraubensatz 1756991
-
HSC-LR SP - Feder 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Blindstopfen 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Blindstopfen 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Blindstopfen 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Blindstopfen 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - Kodierprofil 1790647
-
EMT (80X15,5)R - Einsteckschild 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Markierungsdeckel 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Zubehör 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
Ihre Vorteile
Einfache, werkzeuglose Montage
Optionale Tragschienen-Busverbinder für die einfache Modul-zu-Modul-Kommunikation
Lock-and-Release-Prinzip für automatisches Verrasten und intuitives Lösen der Frontanschluss-Stecker
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit
L-Bauform: optimal zur bündigen Integration von Standardschnittstellen wie RJ45
Mehr Flexibilität: Kombination mit Elektronikgehäuse der Serie ICS mittels Tragschienen-Busverbinder
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg