RC-15KP0,08-0,56
-
Crimpkontakt
1245475
Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,5 mm, Anschlussquerschnitt: 0,08 mm2 ... 0,56 mm2, Material Kontakt: CuZn, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung