HC-26S1N8A2300X - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1244828

Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, Schraubverriegelung, M27, Polzahl: 26, Kontaktart: Buchse, Flachdichtung, geschirmt: ja, Polzahl: 26, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: HC, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %), Dieses Produkt befindet sich in einem Abkündigungsprozess. Für neue Projekte darf dieses Produkt nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich für Alternativen an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Produktdetails








Kompatible Produkte