SH-08KP0,34-0,50 - Crimpkontakt
1244459

Crimpkontakt, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 0,8 mm, Anschlussquerschnitt: 0,34 mm2 ... 0,5 mm2, Material Kontakt: CuZn, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung