SH-8ESC58A8LDLSX - Kabelsteckverbinder
1244415

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: SH, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 18 mm, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder
CAT5-Datenschnittstelle für bis zu 100 MBit/s
Reduzierung der Anschlusszeit mit optionaler SPEEDCON-Schnellverriegelung
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld