K-5E-M17 M9/010-C01/M17 F8X
-
Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt
1243443
Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Serie: KST, M17-Buchse, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 5+PE, Verriegelungsart: Schraubverriegelung, auf M17-Stift, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 5+PE, Kabellänge: 10 m, geschirmt: ja, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar