cUL Recognized
Zulassungs-ID: E153689-20230511Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 35 A | 8 | |
Signal | 250 V | 4 A | 14 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E153698-20230511Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 45 A | 8 | |
Signal | 250 V | 4 A | 14 |