SM-7ES1N8A8L34SX - Kabelsteckverbinder
1242750

Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 20,5 mm ... 26,5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen