SM-5EP1N8A9L33SX - Kupplungssteckverbinder
1242740

Kupplungssteckverbinder, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M40, Polzahl: 2+3+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 14 mm ... 20,5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen