TU-07P1N8A8UDUX - Kabelsteckverbinder
1242649

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: TU, gerade, geschirmt: ja, Bajonettverriegelung, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails







Kompatible Produkte