cUL Recognized
Zulassungs-ID: E335019-20111129UL Recognized
Zulassungs-ID: E335019-20111129UL Recognized
Zulassungs-ID: E153698-20140124UL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20210825Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 20 A | 14 | 14 |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E153698-20140124cUL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20210825Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 18 A | 14 |