SF-7EP1N8AC0DUX - Durchführung Hinterwand
1242227

Durchführung Hinterwand, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 14 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Flexibel einsetzbar: Leitungsdurchmesser 7,5 mm ... 14 mm zuverlässig anschließen