UC-0000000T0DUX - Gehäuse für Rundsteckverbinder
1242069

Gehäuse für Rundsteckverbinder, Serie: UC, gewinkelt, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm... 14,5 mm, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte