SF-5EE1N8AS000X - Durchführung Vorderwand
1241893

Durchführung Vorderwand, gerade, M23, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 0 mm ... 0 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Kompatible Produkte