RC-63P1N1290ENX
-
Kupplungssteckverbinder
1241649
M23, Kupplungssteckverbinder, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 6+3, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötkelch, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)