SACCBP-M12FSD-4CON-M16/1,0-931X - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1239948

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, Buchse, gerade, M12, D-Kodierung, auf freies Leitungsende, Kabelanschluss, Kabellänge: 1 m, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
Kabelseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Kabelausführungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter