SACCEC-M12FSD-4CON-M16/1,0-931X - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1239910

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Buchse, gerade, M12, D-Kodierung, auf freies Leitungsende, Kabelanschluss, Kabellänge: 1 m, Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vorkonfektioniert mit Leitungen in verschiedenen Standardlängen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar
Kabelseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Kabelausführungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbusse
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter