SACC-CI-M12FS-4CON-TOR 32X - Kontaktträger
1239838

Kontaktträger, 4-polig, Buchse, gerade, M12, A-Kodierung, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte
Zusätzliche Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand