SACC-EC-MS-4CON-M16/2,0 SCOX - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1239788

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Universal, 4-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 2 m, 0,34 mm2, TPE-Litze, vergossen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter
Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten