SACC-DSI-M12MS-5P-M16XL/0,5EMVX - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1239557

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Stift, gerade, M12, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm2, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails