SACC-CI-M12FSY-8CON-L90X
-
Kontaktträger
1239450
Kontaktträger CAT5 (IEC 11801:2002), 8-polig, Buchse, gewinkelt, M12, Y-Kodierung, Wellenlöten, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte