cULus Recognized
Zulassungs-ID: E221474-20140616| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 - 22 | ||
UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976-20100522| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||