SACC-CI-M12FSY-8CON-L180 THRX
-
Kontaktträger
1238713
Kontaktträger, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 8-polig, Buchse, gerade, M12, Y-Kodierung, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
| Produkttyp | Kontakteinsatz |
| Anwendung | Hybrid |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 8 |
| Anzahl Leistungskontakte | 4 |
| Dichtung vorhanden | nein |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | Y |
| Gewindeart | M12 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
| Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolationswiderstand | > 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC (Power und Daten) |
| 50 V DC (Power und Daten) | |
| Nennstrom IN | 0,5 A (Daten) |
| 6 A (Power) | |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Anschlussart | THR-Lötanschluss |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Länge des Lötpins | 2,3 mm |
| 2,3 mm |
| Material Kontaktträger | PPA |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Au |
| Material Schirmkreuz | GD-Zn/Ni |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform Kopf | Buchse |
| Kabelabgang Kopf | gerade |
| Gewindeart Kopf | M12 |
| Kodierung | Y |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | > 100 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 (korrekt gesteckt und verriegelt) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Verpackungsart | Blister |
| Artikelnummer | 1238713 |
| Verpackungseinheit | 20 Stück |
| Mindestbestellmenge | 20 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABQAGS |
| GTIN | 4063151431396 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,87 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,233 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SACC-M12-SCO NUTX - Gehäuseverschraubung 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Gehäuseverschraubung 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Gehäuseverschraubung 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Gehäuseverschraubung 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Gehäuseverschraubung 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Gehäuseverschraubung 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Gehäuseverschraubung 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Gehäuseverschraubung 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Gehäuseverschraubung 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Gehäuseverschraubung 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Gehäuseverschraubung 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Gehäuseverschraubung 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - Gehäuseverschraubung 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Gehäuseverschraubung 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Gehäuseverschraubung 1027678
Ihre Vorteile
Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg