SACC-DSI-M12FSS-3P-M16/1,5 PEX - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1238559

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 3-polig, Buchse, gerade, M12, S-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 1,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL Schaltlitze, vergossen, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
Für industrielle Infrastrukturanwendungen
Sicher gegen Verstecken durch S-Kodierung
Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter