RC-10KS0,08-0,56/VPE500 - Crimpkontakt
1238327

Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Anschlussquerschnitt: 0,08 mm2 ... 0,56 mm2, Material Kontakt: CuZn, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
Geringe Übergangswiderstände
Leichte Fertigungsüberwachung