SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCOX - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1237405

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet CAT6A CAT6A, 8-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, X-Kodierung, Wellenlöten, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Leiterplattenmontage: 1-teilige Steckverbinder für das Wellenlöten
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
Für hohe Übertragungssicherheit: optionale Schirmanbindung an das Gehäuse durch Schirmkontakt