SACC-CI-M12FSX-8CON-L180 TOR32X
-
Kontaktträger
1237402
Kontaktträger, Ethernet CAT6A, 8-polig, Buchse, gerade, M12, X-Kodierung, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
| Produkttyp | Kontakteinsatz |
| Anwendung | Daten |
| Sensorart | Ethernet |
| Polzahl | 8 |
| Dichtung vorhanden | nein |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | X |
| Gewindeart | M12 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
| Durchgangswiderstand | < 5 mΩ |
| Isolationswiderstand | > 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 50 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 0,5 A |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT6A |
| Anschlussart | THR-Lötanschluss |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A |
| Material Kontaktträger | PA 6T/66 |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform Kopf | Buchse |
| Kabelabgang Kopf | gerade |
| Gewindeart Kopf | M12 |
| Kodierung | X |
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT6A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | > 100 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 (korrekt gesteckt und verriegelt) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 90 °C |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Normbezeichnung | M12-Rundsteckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-109 |
| Verpackungsart | Gurt |
| Auslieferungszustand | mit Bestückungspad |
| Artikelnummer | 1237402 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABQAGT |
| GTIN | 4063151458515 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,16 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,337 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Gehäuseverschraubung 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Gehäuseverschraubung 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Gehäuseverschraubung 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Gehäuseverschraubung 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Gehäuseverschraubung 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Gehäuseverschraubung 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Gehäuseverschraubung 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Gehäuseverschraubung 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Gehäuseverschraubung 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Gehäuseverschraubung 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Gehäuseverschraubung 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - Gehäuseverschraubung 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Gehäuseverschraubung 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Gehäuseverschraubung 1027678
Ihre Vorteile
Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg