SAC-2P-M8MS/5,0-PUR/BI-1L-Z180 - Sensor-/Aktor-Kabel
1237126

Sensor-/Aktor-Kabel, 2-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, Kodierung: A, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: 5 m, 180° Variante

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Flexible Lösungen - konfigurierbare Materialien mit variablen Kabeltypen und Kabellängen