TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN - Router
1234353

Industrieller 4G-LTE-Router, EU-Gerät, Fallback auf 3G (UMTS/HSPA) und 2G (GPRS/EDGE), WLAN Access Point 802.11a/b/g/n, 150 MBit/s, 2,4 GHz + 5 GHz, 2-Port Switch, Firewall, NAT, IPsec- und OpenVPN-Unterstützung, 4 DI, 2 DO

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Industrieller 4G-Mobilfunk-Router (LTE)
Fallback auf 3G (UMTS/HSPA) und 2G (GPRS/EDGE)
Virtuelle Standleitung zum Verbinden von Netzwerken über Mobilfunknetz
IPsec und OpenVPN
Konfiguration über Web-based Management oder microSD-Karte
Zwei lokale Ethernet-Anschlüsse
Schaltbarer Energiesparmodus
Integriertes Logbuch
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
Integrierter WLAN Access Point
Micro-SIM und eSIM für maximale Netzverfügbarkeit
Vier digitale Eingänge
Zwei digitale Ausgänge
Höchste Cyber-Sicherheit durch NTS (Network Time Security)