Die Mobilfunk-Router TC ROUTER 4000... sind die Nachfolger von: TC ROUTER 3000... (TC ROUTER 3002T-4G, 2702528 und TC ROUTER 3002T-3G, 2702529), TC ROUTER 2000... (TC ROUTER 2002T-4G, 2702530 und TC ROUTER 2002T-3G, 2702531) Die Router bieten neben der bewährten 4G-LTE-Mobilfunkverbindung je nach Variante eine integrierte WLAN-Schnittstelle oder eine serielle RS-232/485-Schnittstelle. Die Internetverbindung kann über die Mobilfunkschnittstelle aufgebaut werden, über einen kabelgebundenen WAN-Port oder über ein bestehendes WLAN-Netzwerk.
TC ROUTER 4002T-4G EU
-
Router
1234352
Industrieller 4G-LTE-Router, EU-Gerät, Fallback auf 3G (UMTS/HSPA) und 2G (GPRS/EDGE), 2-Port Switch, Firewall, NAT, IPsec- und OpenVPN-Unterstützung, 4 DI, 2 DO
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Mobilfunk-Router |
Anwendung | Ethernet |
MTTF | 384 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
180 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
64 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) |
Galvanische Trennung | VCC // LTE // Ethernet // PE |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,32 W |
Netzart | Mobilfunk |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC (Über steckbare Push-in-Klemme) |
Stromaufnahme typisch | < 180 mA (24 V DC) |
< 500 mA (10 V DC) | |
≤ 3 mA (Bei aktiviertem Energiesparmodus) | |
Stromaufnahme maximal | 1,5 A |
Funktion | |
Management | Web-based Management |
SNMPv1/v2/v3 | |
SSHv2 | |
Telnet | |
TOM (TC ROUTER Online Manager, Management-Software von Phoenix Contact) | |
Datenspeicher | Mikro-SDHC-Karte |
Digital | |
Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
Anzahl der Eingänge | 4 |
Eingangssignal Spannung | 10 V DC ... 30 V DC |
Schaltpegel "0"-Signal | < 8 V DC |
Schaltpegel "1"-Signal | 10 V DC ... 30 V DC |
Signal | |
Benennung Ausgang | Digitaler Ausgang |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Ausgangssignal Spannung | 10 V DC ... 30 V DC (Abhängig von der Betriebsspannung) |
Ausgangssignal Strom | ≤ 50 mA (nicht kurzschlussfest) |
Versorgung | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Einleiter/Klemmstelle starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 26 ... 16 |
Abisolierlänge | 9,00 mm |
Webserver | ja |
Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
Serielle Übertragungsrate | 10/100 MBit/s, Autonegotiation |
Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Übertragungslänge | 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) |
Unterstützte Protokolle | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS |
VPN: IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP | |
Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
Hilfsprotokolle | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
Funk | |
Beschreibung der Schnittstelle | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
Frequenzbereich | 800 MHz (LTE B20) |
850 MHz (LTE B5) | |
900 MHz (LTE B8) | |
1800 MHz (LTE B3) | |
2100 MHz (LTE B1) | |
2600 MHz (LTE B7) | |
850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
850 MHz (2 W (EGSM)) | |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
Datenrate | ≤ 150 MBit/s (LTE, DL) |
≤ 50 MBit/s (LTE, UL) | |
Anzahl | 2 |
Anschlussart | SMA (female) |
Antenne | 50 Ω Impedanz SMA-Antennenbuchse |
SIM-Schnittstelle | Micro-SIM (3FF) |
eSIM (mehrere Profile) | |
GPRS | Class 12, Class B |
CS1 ... CS4 | |
EDGE | Multislot Class 12 |
UMTS | HSPA 3GPP R8 |
LTE | CAT4 |
Länderunterstützung | Europa |
Maßzeichnung |
|
Breite | 45 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 130 mm |
Farbe (Gehäuseoberteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
Material (Gehäuse) | Polycarbonat |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Funkzulassung Europa | |
Hinweis | RED 2014/53/EU |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur RED-Richtlinie 2014/53/EU |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Luftentladung | ± 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz (Prüfschärfegrad 3) |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
± 1 kV (asymmetrisch) | |
Signal | ± 1 kV (Datenleitung, asymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Funkstörspannung nach EN 55011 | Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 1234352 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNC422 |
GTIN | 4063151338725 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 341,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 332 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170502 |
ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Leiterplattenstecker 1713311
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenne 1565400
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxialkabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Überspannungsschutzgerät 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Wetterschutzband 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montageplatte 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montageplatte 1456055
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Programm-/Konfigurationsspeicher 1129482
Ihre Vorteile
Industrieller 4G-Mobilfunk-Router (LTE)
Fallback auf 3G (UMTS/HSPA) und 2G (GPRS/EDGE)
Virtuelle Standleitung zum Verbinden von Netzwerken über Mobilfunknetz
IPsec und OpenVPN
Konfiguration über Web-based Management oder microSD-Karte
Zwei lokale Ethernet-Anschlüsse
Schaltbarer Energiesparmodus
Integriertes Logbuch
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
Micro-SIM und eSIM für maximale Netzverfügbarkeit
Vier digitale Eingänge
Zwei digitale Ausgänge
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg