PS-EE-2G/1AC/24DC/75W/SC
-
Stromversorgung
1234301
Primär getaktete Stromversorgung ESSENTIAL POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 3,125 A, einstellbar von 24 V DC ... 28 V DC
Produktdetails
| AC-Betrieb | |
| Netzform | TN, TT, IT (PE) |
| Eingangsnennspannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % (PN = 75 W) |
| 100 V AC ... 109 V AC -15 % ... +10 % (PN = 63 W) | |
| Landesnetzspannung typisch | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Einschaltstromstoß | typ. 27 A (bei 25 °C) |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | typ. 0,6 A2s |
| Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Netzausfallüberbrückungszeit | typ. 14 ms (120 V AC) |
| typ. 70 ms (230 V AC) | |
| Stromaufnahme | max. 1,5 A (75 W) |
| max. 1,5 A (63 W) | |
| typ. 1,3 A (110 V AC (75 W)) | |
| typ. 0,75 A (240 V AC (75 W)) | |
| typ. 1,2 A (100 V AC (63 W)) | |
| typ. 1,1 A (109 V AC (63 W)) | |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz; Varistor |
| Einschaltzeit | typ. 1 s |
| Geräteeingangssicherung | 3,15 A intern (Geräteschutz), flink |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar) |
| Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
| Wirkungsgrad | typ. 88 % (120 V AC) |
| typ. 89 % (230 V AC) | |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, leistungskonstant begrenzt) |
| Nennausgangsstrom (IN) (IN_PMax) | max. 3,125 A (PN = 75 W) |
| Nennausgangsstrom (IN) (IN_PMin) | max. 2,62 A (PN = 63 W) |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Crest Faktor | typ. 3 (120 V AC) |
| typ. 4 (230 V AC) | |
| Ausgangsleistung (PN) | 75 W (240 V AC) |
| 63 W (100 V AC) | |
| Parallelschaltbarkeit | ja, zur Leistungserhöhung und Redundanz mit Diode |
| Serienschaltbarkeit | ja, zur Spannungserhöhung |
| Rückspeisefestigkeit | ≤ 35 V DC |
| Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Restwelligkeit | typ. 50 mVSS (bei Nennwerten) |
| Regelabweichung | < 2 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| < 4 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
| Anstiegszeit | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Verlustleistung Leerlauf minimal | < 1 W (120 V AC) |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | < 1 W (230 V AC) |
| Verlustleistung Nennlast minimal | < 11 W (120 V AC) |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 9 W (230 V AC) |
| Integrierte Absicherung | nein |
| Eingang | |
| Position | 1.x |
| Anschlusstechnik: Pole | |
| Polkennzeichnung | 1.1 (L1), 1.2 (N), 1.3 () |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| starr (Klemme) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| starr (empfohlen) | 2,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel (Klemme) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 2,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (empfohlen) | 2,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (empfohlen) | 2,5 mm² (empfohlen) |
| AWG (Klemme) | 20 ... 14 (Cu) |
| AWG (empfohlen) | 14 (empfohlen) |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 6,5 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Anzugsdrehmoment (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Anzugsdrehmoment () | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Antriebsform Schraubenkopf | Philipps-Recess mit Längsschlitz H1L |
| Ausgang | |
| Position | 2.x |
| Anschlusstechnik: Pole | |
| Polkennzeichnung | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| starr (Klemme) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| starr (empfohlen) | 2,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel (empfohlen) | 2,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (Klemme) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse (empfohlen) | 2,5 mm² (empfohlen) |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (Klemme) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse (empfohlen) | 2,5 mm² (empfohlen) |
| AWG (Klemme) | 20 ... 14 (Cu) |
| AWG (empfohlen) | 14 (empfohlen) |
| Abisolierlänge (starr/flexibel) | 6,5 mm (starr/flexibel/Aderendhülse) |
| Anzugsdrehmoment (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Anzugsdrehmoment () | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Antriebsform Schraubenkopf | Philipps-Recess mit Längsschlitz H1L |
| LED-Signalisierung | |
| Signalisierungsarten | LED DC OK - Signalzustand Betrieb (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Funktion | visuelle Anzeige Betriebszustand |
| Farbe | grün |
| LED aus | Versorgungsspannung Input AC nicht vorhanden (aus) |
| LED ein (grün), DC OK | UOUT > 17,5 V (ein (grün), DC OK) |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 4 kV AC (Typprüfung) |
| 3 kV AC (Stückprüfung) | |
| Isolationsspannung Eingang/PE | 3,5 kV AC (Typprüfung) |
| 2,4 kV AC (Stückprüfung) |
| Produkttyp | Stromversorgung |
| Produktfamilie | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 2800000 h (25 °C) |
| > 2300000 h (40 °C) | |
| > 2100000 h (45 °C) | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II |
| Überspannungskategorie (EN 61010-1) | II (≤ 3000 m) |
| Überspannungskategorie (EN 62368-1) | II (≤ 5000 m) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 3,15 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 28000 h |
| Zusatztext | 120 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 3,15 A |
| Temperatur | 30 °C |
| Zeit | 57000 h |
| Zusatztext | 120 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 3,15 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Zeit | 50000 h |
| Zusatztext | 230 V AC |
| Lebensdauererwartung (Elektrolytkondensatoren) | |
| Strom | 3,15 A |
| Temperatur | 30 °C |
| Zeit | 100000 h |
| Zusatztext | 230 V AC |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 33 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 10 mm / 10 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 30 mm / 30 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar: horizontal 10 mm, vertikal 30 mm |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Schutzlackiert | nein |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Material Gehäuse | PC |
| Ausführung der Haube | Rostfreier Stahl |
| Ausführung der Seitenteile | Aluminium |
| Material Fußriegel | Polyamid |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C (Derating > 45 °C: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Klimaklasse | 3K22 (nach EN 60721-3-3) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock (Betrieb) | 15 ms, 15g, je Raumrichtung (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 50 Hz, Amplitude ±0,2 mm |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-20 ... +70 °C; > 45 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Elektrische Sicherheit | |
| Normbezeichnung | Elektrische Sicherheit |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Sicherheit Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte | |
| Normbezeichnung | Sicherheit für Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
| Schutzkleinspannung | |
| Normbezeichnung | Schutzkleinspannung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | |
| Normbezeichnung | Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
| Netzspannungseinbrüche | |
| Normbezeichnung | Anforderung der Halbleiterindustrie in Bezug auf Netzspannungseinbrüche |
| Normen/Bestimmungen | SEMI F47 - 0706 (185 V AC) |
| Sichere Trennung | |
| Normbezeichnung | Sichere Trennung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61558-2-16 |
| Hinweis | Transformator |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| CB Scheme | |
| Kennzeichnung | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 (Wohn- und Gewerbebereich) und EN 61000-6-4 (Industriebereich) |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Leitungsgeführte Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (Klasse B) | |
| Oberschwingströme | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (Klasse A) | |
| Frequenzbereich | 0 kHz ... 2 kHz |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich | 1 GHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich | 2 GHz ... 3 GHz |
| Prüffeldstärke | 1 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | unsymmetrisch 4 kV (Prüfschärfegrad 4) |
| Ausgang | unsymmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | symmetrisch 2 kV (Prüfschärfegrad 4) |
| unsymmetrisch 4 kV (Prüfschärfegrad 4) | |
| Ausgang | symmetrisch 0,5 kV (Prüfschärfegrad 2) |
| unsymmetrisch 1 kV (Prüfschärfegrad 3) | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Eingang/Ausgang | unsymmetrisch |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Spannungseinbrüche | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
| Spannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannungseinbruch | 40 % |
| Anzahl der Perioden | 10 Perioden |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannungseinbruch | 0 % |
| Anzahl der Perioden | 1 Periode |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Spannungseinbruch | 0 % |
| Anzahl der Perioden | 1 Periode |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
| Artikelnummer | 1234301 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMB313 |
| GTIN | 4063151338329 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 318 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 257 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9316f577-6270-4ef5-bfe7-2682e8a46e72 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 7,133 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Redundanzmodul 2905489
-
PLT-SEC-T3-230-FM - Überspannungsschutzgerät Typ 3 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronischer Geräteschutzschalter 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronischer Geräteschutzschalter 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronischer Geräteschutzschalter 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronischer Geräteschutzschalter 2905744
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg