PC 4/ 2-G-6,35 P26 THR - Leiterplatten-Grundleiste
1234268

Produktlinie COMBICON Connectors L
Querschnitt 4 mm2
Montageart THR-Löten / Wellenlöten
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 4 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 800 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: PC 4/..-G-THR, Rastermaß: 6,35 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning M, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON PC 4, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Erweiterter Berührschutz im Steckgesicht für höchste Sicherheit auch im ungesteckten Zustand
Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen

Häufig gestellte Fragen


Ist die Grundleiste reflowfähig?

Die Grundleiste sowie das Kodierprofil sind reflowfähig.


Wie muss ich das Schirmblech an das Erdpotenzial anbinden?

Die Anbindung des Schirmblechs an das Erdpotential erfolgt über den Steckverbinder und die Grundleiste. Der Grundleistenkontakt auf der Position des Mittelflanschs muss an das Erdpotenzial angebunden sein. Weitere Vorkehrungen müssen nicht erfolgen.


Warum benötigt die Grundleiste ein Zick-Zack-Pinning?

Der Steckverbinder und die Grundleiste sind für Spannungen bis zu 1000 V ausgelegt. Um die dafür erforderlichen Luft- und Kriechstrecken zu realisieren, wird ein Zick-Zack-Pinning benötigt.



FAQ anzeigen