THERMOMARK E.CUTTER - Schneidvorrichtung
1234241

Schneidmesser für Markierungsmaterialien im Endlosformat zur Realisierung individueller Längenzuschnitte

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Maximale Flexibilität: Realisierung individueller Einzelmarker aus Endlosmaterialien
Variable Längenzuschnitte möglich zwischen 10 mm/0,39" ... 2000 mm/78,74"
Einfache und schnelle Montage des Schneidmessers am Drucker
Für einen komfortablen Materialwechsel ist das Schneidmesser abschwenkbar