E-WM (EX15)R YE - Markierungsfolie
1233941

Markierungsfolie, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WIRE, Kabeldurchmesserbereich: 1,8 ... 5,6 mm, Montageart: verschweißen, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 90 m, Textfeldhöhe: 15 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Dank des Endlosformats können mit einem Material alle Leiter- und Kabeldurchmesser im Bereich von 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22") abgedeckt werden. Daher sind keine Materialwechsel notwendig
Gute Sichtbarkeit der Beschriftung im installierten Zustand, dank 3-seitigem Druck und Verschiebbarkeit der Marker auf den Leitern/Kabeln
Alle 3 Beschriftungsflächen können mit unterschiedlichen Informationen bedruckt werden, dank der triangulären Form der Marker
Unverlierbarkeit der Marker, aufgrund der hohen Festigkeit der Heißsiegelnaht
Dauerhafte Kennzeichnung von Einzeladern, Leitern, Kabeln, verdrillten Kabelbündeln sowie weiteren zylindrischen Körpern
Die Markierungsfolie E-WM ist in 3 unterschiedlichen Breiten verfügbar